Artikel 21

ADP
d1
R
d2
d3
l3
E 55301/ 2
2
3.5
4.5
3
6
E 55301/ 2,5
2.5
5
5
3.5
6.5
E 55301/ 3
3
6.5
6
4.5
7
E 55301/ 3,5
3.5
8
7
5
7
E 55301/ 4
4
8
7
5.5
8
E 55301/ 4,5
4.5
8
8
6
8
E 55301/ 5
5
10
9
7
11
E 55301/ 5,5
5.5
10
10
8
11
E 55301/ 6
6
10
11
9
11
E 55301/ 6,5
6.5
12
12
10
11
E 55301/ 7
7
12
12
10
11
E 55301/ 7,5
7.5
12
13
11
11
E 55301/ 8
8
12
13
11
12
E 55301/ 8,5
8.5
15
15
13
12
E 55301/ 9
9
15
15
13
12
E 55301/10
10
15
16
14
13
E 55301/11
11
15
17
15
13
E 55301/12
12
15
18
16
13
E 55301/13
13
15
19
17
13
E 55301/14
14
15
20
18
13
E 55301/16
16
15
22
20
13

Details

Material

  • 1.2312 ≈1080 N/mm²
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.