Artikel 1

ADP
d1
Pole
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6505/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloxiert

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6505/16/3 Endschalter horizontal, mit Stecker

E 6505/16/3

Endschalter horizontal, mit Stecker

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.