Izdelek 1

ADP
d1
Št.polov
b
h
l
b1
h1
l1
l2
h3
E 6505/16/3
M16 x 0.75
3
20.5
22
90
10
8
78
71
11.25

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloksiran

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6505/16/3 Stikalo koncno horizontalno moski del

E 6505/16/3

Stikalo koncno horizontalno moski del

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge