Artikel 64

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28596/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
53
0.3
0.2
0.6
4
WZF 28596/0,3/ 1
0.3
0.15
2
53
0.7
0.3
1
4
WZF 28596/0,4/ 1
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 28596/0,4/ 2
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 28596/0,4/ 3
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
3
4
WZF 28596/0,5/ 1,3
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 28596/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28596/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28596/0,5/ 4,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 28596/0,5/ 8,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
8.5
4
WZF 28596/0,6/ 2,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
2.5
4
WZF 28596/0,6/ 3,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
3.5
4
WZF 28596/0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
4.5
4
WZF 28596/0,6/ 6,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
6.5
4
WZF 28596/0,6/11,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
11.5
4
WZF 28596/0,8/ 2
0.8
0.4
2
53
1
0.75
2
4
WZF 28596/0,8/ 5
0.8
0.4
2
53
1
0.75
5
4
WZF 28596/0,8/ 8
0.8
0.4
2
53
1
0.75
8
4
WZF 28596/0,8/10
0.8
0.4
2
53
1
0.75
10
4
WZF 28596/0,8/12
0.8
0.4
2
53
1
0.75
12
4
WZF 28596/1 / 2,5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28596/1 / 3
1
0.5
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 28596/1 / 4
1
0.5
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 28596/1 / 5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 28596/1 / 6
1
0.5
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 28596/1 / 8
1
0.5
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 28596/1 /10
1
0.5
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 28596/1 /12
1
0.5
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 28596/1,5/ 4
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
4
4
WZF 28596/1,5/ 6
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
6
4

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

K

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Mit höchster Präzision im µ-Bereich
  • Feinstgeschliffene Schneiden mit stabilen Schneidkanten
  • Hochleistungs-Fräser für das HSC-Fräsen

Material

  • VHM, AlCrN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.