Artikelen 64

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28596/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
53
0.3
0.2
0.6
4
WZF 28596/0,3/ 1
0.3
0.15
2
53
0.7
0.3
1
4
WZF 28596/0,4/ 1
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 28596/0,4/ 2
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 28596/0,4/ 3
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
3
4
WZF 28596/0,5/ 1,3
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 28596/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28596/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28596/0,5/ 4,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 28596/0,5/ 8,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
8.5
4
WZF 28596/0,6/ 2,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
2.5
4
WZF 28596/0,6/ 3,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
3.5
4
WZF 28596/0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
4.5
4
WZF 28596/0,6/ 6,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
6.5
4
WZF 28596/0,6/11,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
11.5
4
WZF 28596/0,8/ 2
0.8
0.4
2
53
1
0.75
2
4
WZF 28596/0,8/ 5
0.8
0.4
2
53
1
0.75
5
4
WZF 28596/0,8/ 8
0.8
0.4
2
53
1
0.75
8
4
WZF 28596/0,8/10
0.8
0.4
2
53
1
0.75
10
4
WZF 28596/0,8/12
0.8
0.4
2
53
1
0.75
12
4
WZF 28596/1 / 2,5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28596/1 / 3
1
0.5
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 28596/1 / 4
1
0.5
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 28596/1 / 5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 28596/1 / 6
1
0.5
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 28596/1 / 8
1
0.5
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 28596/1 /10
1
0.5
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 28596/1 /12
1
0.5
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 28596/1,5/ 4
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
4
4
WZF 28596/1,5/ 6
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
6
4

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Niet geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Niet geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Met maximale precisie op µ-niveau
  • Fijngeslepen snijvlakken met stabiele snijkanten
  • Hoogrendement-frees voor HSC-frezen

Materiaal

  • VHM, AlCrN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.