Artikkelit 64

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28596/0,2/ 0,6
0.2
0.1
2
53
0.3
0.2
0.6
4
WZF 28596/0,3/ 1
0.3
0.15
2
53
0.7
0.3
1
4
WZF 28596/0,4/ 1
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
1
4
WZF 28596/0,4/ 2
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
2
4
WZF 28596/0,4/ 3
0.4
0.2
2
53
0.7
0.27
3
4
WZF 28596/0,5/ 1,3
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
1.3
4
WZF 28596/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28596/0,5/ 3,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
3.5
4
WZF 28596/0,5/ 4,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
4.5
4
WZF 28596/0,5/ 8,5
0.5
0.25
2
53
0.7
0.45
8.5
4
WZF 28596/0,6/ 2,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
2.5
4
WZF 28596/0,6/ 3,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
3.5
4
WZF 28596/0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
4.5
4
WZF 28596/0,6/ 6,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
6.5
4
WZF 28596/0,6/11,5
0.6
0.3
2
53
0.7
0.55
11.5
4
WZF 28596/0,8/ 2
0.8
0.4
2
53
1
0.75
2
4
WZF 28596/0,8/ 5
0.8
0.4
2
53
1
0.75
5
4
WZF 28596/0,8/ 8
0.8
0.4
2
53
1
0.75
8
4
WZF 28596/0,8/10
0.8
0.4
2
53
1
0.75
10
4
WZF 28596/0,8/12
0.8
0.4
2
53
1
0.75
12
4
WZF 28596/1 / 2,5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28596/1 / 3
1
0.5
2
53
1.5
0.95
3
4
WZF 28596/1 / 4
1
0.5
2
53
1.5
0.95
4
4
WZF 28596/1 / 5
1
0.5
2
53
1.5
0.95
5
4
WZF 28596/1 / 6
1
0.5
2
53
1.5
0.95
6
4
WZF 28596/1 / 8
1
0.5
2
53
1.5
0.95
8
4
WZF 28596/1 /10
1
0.5
2
53
1.5
0.95
10
4
WZF 28596/1 /12
1
0.5
2
53
1.5
0.95
12
4
WZF 28596/1,5/ 4
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
4
4
WZF 28596/1,5/ 6
1.5
0.75
2
62
1.5
1.45
6
4

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
  • Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään

Materiaali

  • VHM, AlCrN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.