Vare 31

ADP
Form
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72623/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
3
-
10
45
-
3
V 72623/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72623/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
2
-
12
45
0.5
3
V 72623/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
3
-
14
45
0.75
3
V 72623/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
-
7
12
45
-
3
V 72623/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
-
10
15
45
-
3
V 72623/ G8/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundkegle
2
-
10
45
-
3
V 72623/ G8/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundkegle
3
-
10
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
1
-
1
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
1.5
-
1.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
2
-
2
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
2.5
-
2.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
3
-
3
45
-
3
V 72623/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidsbue
2
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidsbue
3
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidsbue
4
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidsbue
3
-
15
45
-
3
V 72623/ M3/ 3,0x5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Flamme
3
-
5
45
-
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft ø3 mm
  • Diamant korn D126
  • Galvanisk binding
  • Fin fjernelse til glatte overflader

Anvendelse

  • Brug mindst muligt kontakttryk
  • Klem så kort tid som muligt
  • Anbefalet omdrejningstal 30.000 –70.000 min-1
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.