V 72623
Csapos gyémántköszörű
Árucikk 31
| |
ADP
|
forma
|
d1
|
Szög
|
l1
|
l
|
r
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72623/ A1/ 1,0x 8
|
|
Henger
|
1
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 1,5x 8
|
|
Henger
|
1.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 2,0x 8
|
|
Henger
|
2
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 2,5x 8
|
|
Henger
|
2.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 3,0x10
|
|
Henger
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A1/ 3,5x10
|
|
Henger
|
3.5
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 1,0x 8
|
|
Hengeres
|
1
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 1,5x 8
|
|
Hengeres
|
1.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 2,0x 8
|
|
Hengeres
|
2
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 2,5x 8
|
|
Hengeres
|
2.5
|
- |
8
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 3,0x10
|
|
Hengeres
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ A3/ 3,5x10
|
|
Hengeres
|
3.5
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ E1/ 3,0x10
|
|
Trapéz
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G3/ 1,5x12
|
|
Hegyes kúp
|
1.5
|
- |
12
|
45
|
0.3
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 2,0x12
|
|
Hegyes kúp
|
2
|
- |
12
|
45
|
0.5
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 3,0x14
|
|
Hegyes kúp
|
3
|
- |
14
|
45
|
0.75
|
3
|
|
V 72623/ G3/ 7,0x12
|
|
Hegyes kúp
|
- |
7
|
12
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G3/10,0x15
|
|
Hegyes kúp
|
- |
10
|
15
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G8/ 2,0x10
|
|
Kerek kúp
|
2
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ G8/ 3,0x10
|
|
Kerek kúp
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 1,0
|
|
Golyó
|
1
|
- |
1
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 1,5
|
|
Golyó
|
1.5
|
- |
1.5
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 2,0
|
|
Golyó
|
2
|
- |
2
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 2,5
|
|
Golyó
|
2.5
|
- |
2.5
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ J1/ 3,0
|
|
Golyó
|
3
|
- |
3
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 2,0x10
|
|
Csúcsív
|
2
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 3,0x10
|
|
Csúcsív
|
3
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 4,0x10
|
|
Csúcsív
|
4
|
- |
10
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ L1/ 3,0x15
|
|
Csúcsív
|
3
|
- |
15
|
45
|
- |
3
|
|
V 72623/ M3/ 3,0x5
|
|
Láng
|
3
|
- |
5
|
45
|
- |
3
|
Részletek
Termékleírás
- Szár ø 3 mm
- Gyémántszemcse D126
- Galvanikus kötés
- Finom megmunkálás sima felületekhez
Alkalmazás
- Lehetőleg kevés nyomással alkalmazandó
- Lehetőleg röviden kell befogni
- Ajánlott fordulatszám 30.000 - 70.000 1/perc
Dokumentumok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott