Артикул 31

ADP
Форма
d1
w [°]
l1
l
r
d3
V 72623/ A1/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A1/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
1
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 1,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
1.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,0x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
2
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 2,5x 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
2.5
-
8
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
3
-
10
45
-
3
V 72623/ A3/ 3,5x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
3.5
-
10
45
-
3
V 72623/ E1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Трапец
3
-
10
45
-
3
V 72623/ G3/ 1,5x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
1.5
-
12
45
0.3
3
V 72623/ G3/ 2,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
2
-
12
45
0.5
3
V 72623/ G3/ 3,0x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
3
-
14
45
0.75
3
V 72623/ G3/ 7,0x12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
-
7
12
45
-
3
V 72623/ G3/10,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
-
10
15
45
-
3
V 72623/ G8/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Кръгъл конус
2
-
10
45
-
3
V 72623/ G8/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Кръгъл конус
3
-
10
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
1
-
1
45
-
3
V 72623/ J1/ 1,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
1.5
-
1.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
2
-
2
45
-
3
V 72623/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
2.5
-
2.5
45
-
3
V 72623/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
3
-
3
45
-
3
V 72623/ L1/ 2,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
2
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
3
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 4,0x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
4
-
10
45
-
3
V 72623/ L1/ 3,0x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
3
-
15
45
-
3
V 72623/ M3/ 3,0x5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Пламък
3
-
5
45
-
3

Детайли

Описание на продукта

  • Стебло ø3 мм
  • Диамантена зърненост D126
  • Галванична спойка
  • Фино отнемане за гладки повърхнини

Приложение

  • Работете с възможно най-ниско налягане
  • Възможност за късо захващане
  • Препоръчителен въртящ момент 30.000 –70.000 min-1
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.