E 5651
Hledáček s válcovou hlavou a parabolickou špičkou
Položek 18
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d3
|
l
|
l3
|
R1
|
R2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5651/ 2 x 12
|
|
2
|
12
|
3.5
|
14.2
|
1.5
|
3.4
|
0.4
|
|
E 5651/ 2 x 16
|
|
2
|
16
|
3.5
|
18.2
|
1.5
|
3.4
|
0.4
|
|
E 5651/ 2 x 20
|
|
2
|
20
|
3.5
|
22.2
|
1.5
|
3.4
|
0.4
|
|
E 5651/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
5
|
19.5
|
2
|
5.5
|
0.5
|
|
E 5651/ 3 x 20
|
|
3
|
20
|
5
|
23.5
|
2
|
5.5
|
0.5
|
|
E 5651/ 3 x 30
|
|
3
|
30
|
5
|
28.5
|
2
|
5.5
|
0.5
|
|
E 5651/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
6
|
24
|
3
|
5.5
|
0.7
|
|
E 5651/ 4 x 25
|
|
4
|
25
|
6
|
29
|
3
|
5.5
|
0.7
|
|
E 5651/ 4 x 30
|
|
4
|
30
|
6
|
34
|
3
|
5.5
|
0.7
|
|
E 5651/ 5 x 20
|
|
5
|
20
|
7
|
25
|
3
|
7
|
0.9
|
|
E 5651/ 5 x 25
|
|
5
|
25
|
7
|
30
|
3
|
7
|
0.9
|
|
E 5651/ 5 x 30
|
|
5
|
30
|
7
|
35
|
3
|
7
|
0.9
|
|
E 5651/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
8
|
25
|
3
|
6
|
1.1
|
|
E 5651/ 6 x 25
|
|
6
|
25
|
8
|
30
|
3
|
6
|
1.1
|
|
E 5651/ 6 x 30
|
|
6
|
30
|
8
|
35
|
3
|
6
|
1.1
|
|
E 5651/ 8 x 20
|
|
8
|
20
|
10
|
27
|
4
|
8.6
|
1.3
|
|
E 5651/ 8 x 25
|
|
8
|
25
|
10
|
32
|
4
|
8.6
|
1.3
|
|
E 5651/ 8 x 30
|
|
8
|
30
|
10
|
37
|
4
|
8.6
|
1.3
|
Podrobnosti
Materiál
- 1.3343 ≈64 HRC
Dokumenty
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám