Položek 6

ADP
a1
h
b1
h1
a2
h2
E 5644/13/25
13
25
2
20
13
3
E 5644/13/28
13
28
2
23
13
3
E 5644/17/25
17
25
2.5
20
17
3.5
E 5644/17/28
17
28
2.5
23
17
3.5
E 5644/21/28
21
28
3
23
21
4.5
E 5644/21/40
21
40
3
35
21
4.5

Podrobnosti

Materiál

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.