Árucikk 18

ADP
d1
l1
d3
l
l3
R1
R2
E 5651/ 2 x 12
2
12
3.5
14.2
1.5
3.4
0.4
E 5651/ 2 x 16
2
16
3.5
18.2
1.5
3.4
0.4
E 5651/ 2 x 20
2
20
3.5
22.2
1.5
3.4
0.4
E 5651/ 3 x 16
3
16
5
19.5
2
5.5
0.5
E 5651/ 3 x 20
3
20
5
23.5
2
5.5
0.5
E 5651/ 3 x 30
3
30
5
28.5
2
5.5
0.5
E 5651/ 4 x 20
4
20
6
24
3
5.5
0.7
E 5651/ 4 x 25
4
25
6
29
3
5.5
0.7
E 5651/ 4 x 30
4
30
6
34
3
5.5
0.7
E 5651/ 5 x 20
5
20
7
25
3
7
0.9
E 5651/ 5 x 25
5
25
7
30
3
7
0.9
E 5651/ 5 x 30
5
30
7
35
3
7
0.9
E 5651/ 6 x 20
6
20
8
25
3
6
1.1
E 5651/ 6 x 25
6
25
8
30
3
6
1.1
E 5651/ 6 x 30
6
30
8
35
3
6
1.1
E 5651/ 8 x 20
8
20
10
27
4
8.6
1.3
E 5651/ 8 x 25
8
25
10
32
4
8.6
1.3
E 5651/ 8 x 30
8
30
10
37
4
8.6
1.3

Részletek

Anyag

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.