Položek 75

ADP
d1
d2
l
r
l2
d3
l3
d4
E 1723/ 3 / 1,5 x 75
3
1.5
75
0.3
35
6
3
1.8
E 1723/ 3 / 1,5 x 100
3
1.5
100
0.3
35
6
3
1.8
E 1723/ 3 / 1,5 x 125
3
1.5
125
0.3
35
6
3
1.8
E 1723/ 3 / 1,5 x 150
3
1.5
150
0.3
35
6
3
1.8
E 1723/ 3 / 1,5 x 175
3
1.5
175
0.3
35
6
3
1.8
E 1723/ 4 / 2 x 75
4
2
75
0.3
35
8
3
2.4
E 1723/ 4 / 2 x 100
4
2
100
0.3
35
8
3
2.4
E 1723/ 4 / 2 x 125
4
2
125
0.3
35
8
3
2.4
E 1723/ 4 / 2 x 150
4
2
150
0.3
35
8
3
2.4
E 1723/ 4 / 2 x 175
4
2
175
0.3
35
8
3
2.4
E 1723/ 4 / 2,5 x 75
4
2.5
75
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 4 / 2,5 x 100
4
2.5
100
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 4 / 2,5 x 125
4
2.5
125
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 4 / 2,5 x 150
4
2.5
150
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 4 / 2,5 x 175
4
2.5
175
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 4 / 2,5 x 200
4
2.5
200
0.3
35
8
3
2.9
E 1723/ 5 / 3 x 75
5
3
75
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3 x 100
5
3
100
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3 x 125
5
3
125
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3 x 150
5
3
150
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3 x 175
5
3
175
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3 x 200
5
3
200
0.3
45
10
3
3.4
E 1723/ 5 / 3,5 x 75
5
3.5
75
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 5 / 3,5 x 100
5
3.5
100
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 5 / 3,5 x 125
5
3.5
125
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 5 / 3,5 x 150
5
3.5
150
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 5 / 3,5 x 175
5
3.5
175
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 5 / 3,5 x 200
5
3.5
200
0.3
45
10
3
3.9
E 1723/ 6 / 4 x 75
6
4
75
0.5
45
12
5
4.4
E 1723/ 6 / 4 x 100
6
4
100
0.5
45
12
5
4.4

Podrobnosti

Popis produktu

  • ≈ISO 8405 (DIN 16756)
  • Maximální teplota: 200 °C

Materiál

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.