Položek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22008/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22008/13/13
13
13
36
25
22
9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (voda): 180 °C
  • Maximální teplota (olej): 220 °C

Materiál

  • 1.4305
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.