Položek 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122483/ 3
3
3
0.03
57
8
2.7
15
6
WZF 122483/ 4
4
3
0.06
57
11
3.7
18
6
WZF 122483/ 5
5
3
0.08
57
13
4.7
18
6
WZF 122483/ 6
6
3
0.09
57
16
5.5
20
6
WZF 122483/ 8
8
3
0.12
63
19
7.5
26
8
WZF 122483/10
10
3
0.15
72
22
9.2
30
10
WZF 122483/12
12
3
0.18
83
26
11.2
36
12
WZF 122483/16
16
3
0.19
92
32
15
42
16

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem
  • Uvolňovací průměr za řeznými břity

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.