Artikel 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122483/ 3
3
3
0.03
57
8
2.7
15
6
WZF 122483/ 4
4
3
0.06
57
11
3.7
18
6
WZF 122483/ 5
5
3
0.08
57
13
4.7
18
6
WZF 122483/ 6
6
3
0.09
57
16
5.5
20
6
WZF 122483/ 8
8
3
0.12
63
19
7.5
26
8
WZF 122483/10
10
3
0.15
72
22
9.2
30
10
WZF 122483/12
12
3
0.18
83
26
11.2
36
12
WZF 122483/16
16
3
0.19
92
32
15
42
16

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Hochleistungs-Fräser mit ungleicher Teilung und Zentrumsschnitt
  • Freistellung nach der Schneide

Material

  • VHM, TiAlN-Multilayer-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.