Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.
Fornecemos placas e barras pré-fabricadas com precisão diretamente do nosso stock.
P-Placas
Placas maquinadas em todos os lados para todas as aplicações para o fabrico de moldes, cunhos e cortantes, bem como de calibradores e gabaritos.
Placas normalizadas P
Obviamente, o material destas placas é também tratado termicamente para redução de tensões, de modo a garantir um nível reduzido de empenos. Fresado com tolerâncias apertadas e com espessura retificada com precisão.
Os nossos calços P são adequados para necessidades de precisão elevada em cunhos e cortantes, moldes, e gabaris.A espessura é maquinada para uma tolerância de +0,02mm.
As nossas placas redondas são maquinadas em todos os lados e podem ser utilizadas para qualquer aplicação, em moldes, e na construção de máquinas ou de ferramentas. São torneadas com tolerâncias apertadas, e com a espessura retificada.
Para além da gama de placas standard, a Meusburger fornece placas especiais com dimensões em conformidade com as especificações do cliente, numa variedade de versões e com a elevada qualidade de sempre. Encontram-se disponíveis diferentes versões, dependendo do tipo de maquinação. Todas as placas são tratadas termicamente para redução de tensões e maquinadas segundo tolerâncias apertadas. O prazo de entrega é muito curto, mesmo que existam muitos requisitos.
Barras de aplicação universal em diversas dimensões e tipos de aço
Barras standard N
As nossas barras standard de utilização universal estão disponíveis em diversos tamanhos e tipos de aço. São adequadas para barras de guiamento, batentes, placas de desgaste, elementos móveis, etc. Se necessário, a largura e o comprimento podem ser serrados com sobrespessura e retificados para o tamanho correto.
As nossas barras de precisão testadas e fiáveis estão disponíveis em diversos tamanhos e tipos de aço. São adequadas para barras de guiamento, batentes, placas de desgaste, elementos móveis, etc. Com largura fresada em paralelo, comprimento serrado com sobrespessura e espessura retificada.
Material redondo para diversas aplicações para o fabrico de moldes e para a construção de máquinas e de ferramentas. O diâmetro é desbastado e o comprimento serrado com sobrespessura. Tipos 1.2210 (aço de prata) e 1.7131: tolerância do diâmetro h9, comprimento serrado com sobrespessura.
Fornecemos barras quadradas trefiladas para diversas aplicações em moldes e na construção de máquinas e de ferramentas. Os lados são polidos e o comprimento é serrado com sobrespessura.
Postiços moldantes com folga nos cantos que se adaptam às nossas placas F53 com caixa para elementos moldantes. Pré-maquinados com precisão e com sobrespessura em todas as medidas.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.