Мы точно поставляем сборные плиты и бруски непосредственно со склада.
P-плиты
Плиты и брусья для любых применений в изготовлении инструмента и пресс-форм, а также для калибров и оснастки.
P – Стандартные плиты
Само собой разумеется, что материал для этих плит также подвергается термообработке для снятия напряжений для обеспечения обработки с низкой деформацией. Фрезерованные с жесткими допусками и с точной толщиной основания.
Our risers are suitable for the highest precision requirements in die, mould, gauge and jig making. The thickness is machined to a tolerance of 0/+0,02 mm.
Our round plates are machined on all sides and can be used for any application in die, mould, machine and jig construction. They are turned to tight tolerances, with the thickness precisely ground.
В дополнение к ассортименту стандартных плит, Meusburger предлагает специальные плиты с размерами в соответствии с требованиями заказчика, в различных исполнениях и с таким же высоким качеством, как обычно. Доступны различные варианты в зависимости от типа обработки. Все плиты, конечно, подвергаются термообработке для снятия напряжений и подвергаются механической обработке до очень жестких допусков. Время выполнения очень короткое даже если много требований.
Универсальные бруски различных размеров и марок стали
N-Стандартные бруски
Наши универсально используемые стандартные бруски доступны в различных размерах и марок стали. Они подходят для направляющих, упоров, подкладных пластин, шиберов и др. При необходимости ширину и длину можно распиливать с учетом припуска по размеру и толщины основания.
Наши проверенные и надежные прецизионные бруски доступны в различных размерах и марках стали. Они подходят для направляющих, упоров, подкладных пластин, шиберов и др. С параллельной фрезерованной шириной, длиной, распиленной с учетом и толщиной основания.
Круглый материал для различных применений в производстве штампов и пресс-форм, а также для изготовления приспособлений Диаметр очищается, длина пилится с допуском. Марки 1.2210 (сталь серебрянка) и 1.7131: допуск диаметра h9, длина обрабатывается с припуском.
Мы предлагаем бруски квадратного сечения для различных применений в конструкции пресс-форм, штампов и приспособлений. Шлифованы по сторонам и распилены с учетом припуска по длине.
Вставки пресс-форм с обработанными углами под нашу F 53 формообразующую плиту с обработанной полостью Точно предварительно обработанные с учетом всех размеров.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.