Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilösi

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Huolto & Tekninen tuki

Kuumakanavatekniikka
+49 6204 6069-0

Ohjausjärjestelmät
+49 6293 9203-0

Viestisi meille

Kyllä, hyväksyn tietosuojailmoituksen sekä yleiset käyttöehdot .

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

Kaikilta sivuilta koneistetut levyt kaikkiin mittaus- ja laiterakentamisen kohteisiin.

Toimitamme tarkkaan esivalmistellut levyt ja tangot suoraan varastosta.

P-levyt

Kaikilta sivuilta koneistetut levyt kaikkiin muotti-, työkalu-, mittaus- ja laiterakentamisen kohteisiin.

P-Plates

P-vakiolevyt

Tietysti myös tässä yhteydessä alkuperäinen materiaali jännitteenpoistohehkutetaan, jotta vääntymätön jatkokäsittely voidaan varmistaa. Levyt on jyrsitty tiukoin toleranssein ja vahvuus on jyrsitty tarkkaan.

Verkkokauppa

Overview

P-listat

Our P-Risers are suitable for the highest precision requirements in die, mould, gauge and jig making. The thickness is machined to a tolerance of 0/+0,02 mm.

Verkkokauppa

P-listat
PR-pyöreät levyt

PR-pyöreät levyt

Our round plates are machined on all sides and can be used for any application in die, mould, machine and jig construction. They are turned to tight tolerances, with the thickness precisely ground.

Verkkokauppa

P-erikoislevyt

Normilevyjen lisäksi Meusburger tarjoaa erikoislevyt asiakaskohtaisesti mitoitettuina ja eri malleina totuttuun korkeaan laatuun. Mallien saatavuus riippuu työstötavasta. Tietenkin kaikki levyt ovat lämpökäsiteltyjä ja valmistettu erittäin tarkoin toleranssirajoin. Kattavasta työstöstä huolimatta toimitusaika on vain muutaman päivän.

Verkkokauppa

Lisää

P-erikoislevyt

N-tangot

Eri mittaiset ja eri teräslaaduista valmistetut vakiotangot jokaiseen käyttöön.

N-normitangot

N-normitangot

Yleiskäyttöiset normitankomme ovat saatavissa eri mittaisina ja materiaalilaatuina. Soveltuvat ohjauskiskoihin, vasteisiin, painolevyihin, luisteihin, jne. Leveys ja pituus sahattu työvaralle, vahvuus hiottu.

Verkkokauppa

NP-tarkkuustangot

Myös eri mittaisina ja materiaalilaatuina saatavat tarkkuustankomme ovat lunastaneet paikkansa ohjauskiskoissa, vasteissa, painolevyissä, luisteissa, jne. Leveys samansuuntaisesti jyrsitty, pituus sahattu työvaralle, vahvuus hiottu.

Verkkokauppa

NP-tarkkuustangot
NR-pyörötangot

NR-pyörötangot

Pyörömateriaali eri käyttökohteisiin muotti- ja työkaluvalmistuksessa sekä kone- ja jigirakentamisessa. Halkaisija sorvattu, pituus sahattu työvaralle. Hopeateräs 1.2210 ja 1.7131 halkaisija h9, pituus sahattu työvaralle.

Verkkokauppa

NV-neliötangot

Tarjoamme vedetyt neliöntangot eri käyttökohteisiin muotti- ja työkaluvalmistuksessa sekä kone- ja jigirakentamisessa. Ulkomitta vedetty, pituus sahattu työvaralle.

Verkkokauppa

NV-neliötangot
NE-eroosiopalat

NE-eroosiopalat

Eroosiopalat muottikeernojen ja leikkuupistinten valmistukseen. Pituus ja leveys jyrsitty, vahvuus hiottu.

Verkkokauppa

NF-muotti-insertit

Muotti-insertit vapailla kulmasäteillä, optimaalisesti sovitettu F 53 -muottikehyslevyillemme. Tarkasti valmistettu jokapuolisella käsittelylisällä.

Verkkokauppa

NF-muotti-insertit

Kirjaudu sisään

Oletko jo asiakas?

Jos olet jo rekisteröitynyt Meusburgerin portaaliin, kirjaudu sisään tästä:

Unohtuiko salasana?

Uusi salasana on lähetetty ja saat sen postilaatikkoosi aivan tuossa tuokiossa. Toivotamme sinulle menestyksekästä päivää.

Syötä sähköpostiosoitteesi.
Lähetämme sinulle uuden salasanan.

Kaupan valinta

Valitse maasi

Toimipaikat