Contato

Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.

Sede em Wolfurt
+43 5574 6706-0

Os seus contactos

Carrinho de compras {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artigos   Mudar carrinhos de compras

Observação

Imagem Artigos Unid. Preço individual Preço total Preço total, incl. desconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Por favor, inicie a sessão para ver os seus preços e para continuar com a encomenda.

 
 

Fixador de roscas, alta resistência

VBA 2M70

Descrição do produto

Adesivo anaeróbico monocomponente de alta resistência para vedação e fixação de uniões roscadas metálicas sujeitas a desgaste intenso e que não necessitem de ser desmontadas com ferramentas manuais. O adesivo, livre de solventes, veda o interior da rosca de forma permanente protegendo a mesma contra o desaperto e a ferrugem.

Vantagens

  • Para roscas até M20 e folgas até 0,15 mm
  • Elevada temperatura necessária para desmontagem
  • Resistente à vibração e ao impacto
  • Pode ser usado em material passivado
  • Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas

E Fichas de segurança www.meusburger.com

Seleção do produto

Informação do produto

Recomendações do produto

Seleção do produto

Embalagem
Conteúdo
Unid./PU pce.
Preço / peça Quantidade
Garrafa 50ml 1 VBA 2M70/  1/  50 38,80 €
Garrafa 50ml 6 VBA 2M70/  6/  50 194,00 €
Garrafa 50ml 12 VBA 2M70/12/  50 388,00 €

Informação do produto

Atributo

VBA 2M70 Valor Teste de ensaio
Cor verde DIN ISO 2049
Temperatura máxima 150 °C      
Base dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 43 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-4 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M20      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 36 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 25 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 500 mPas Brookfield (25 °C)

Downloads

Descarregue aqui a ficha deste produto em PDF.

Abrir PDF

Aqui pode descarregar a ficha informativa do produto em formato PDF.

Abrir PDF

Descarregue aqui a ficha de segurança deste produto em PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version