Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Az Ön kapcsolattartója

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

 
 

Csavarrögzítö, nagy szilárdságú

VBA 2M70

Termékleírás

Nagy szilárdságú, anaerob egykomponensű ragasztóanyag, olyan nagy igénybevételnek kitett csavarkötések rögzítéséhez és tömítéséhez, melyek kézi szerszámokkal nem szerelhetők szét. Az oldószermentes ragasztóanyag a csavarmenetekben keményedik ki és tartósan biztosítja a kötést kilazulás és összerozsdásodás ellen.

Előnyök

  • M20 menetméretig és 0,15 mm résméret áthidalásig
  • A kötés csak hevítéssel oldható
  • Ellenáll a vibrációnak és az ütésszerű terheléseknek
  • Passzív anyagoknál is használható
  • Azonosítójel nélkül

E A biztonsági adatlapok az adott termékeknél a www.meusburger.comweboldalon érhetők el.

Termékkiválasztás

Termékinformációk

Ajánlott termékek

Termékkiválasztás

Kiszerelés
Tartalom
Db./VPE pce.
Sz. Ár / darab Mennyiség
palack 50ml 1 VBA 2M70/  1/  50 38,80 €
palack 50ml 6 VBA 2M70/  6/  50 194,00 €
palack 50ml 12 VBA 2M70/12/  50 388,00 €

Termékinformációk

Tulajdonságok

VBA 2M70 Érték Teszteljárás
Szín zöld DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet 150 °C      
Bázis dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 43 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-4 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M20      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 36 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 25 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 500 mPas Brookfield (25 °C)

Letöltések

A termék adatlapját PDF formátumban itt töltheti le.

PDF megnyitása

Itt letöltheti a termékismertetőt PDF formátumban.

PDF megnyitása

A termék biztonsági adatlapját itt töltheti le PDF formátumban.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version