Contato

Estamos sempre disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Utilize esta ligação para encontrar as suas pessoas de contacto consoante a sua região.

Sede em Wolfurt
+43 5574 6706-0

Os seus contactos

Carrinho de compras {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artigos   Mudar carrinhos de compras

Observação

Imagem Artigos Unid. Preço individual Preço total Preço total, incl. desconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Por favor, inicie a sessão para ver os seus preços e para continuar com a encomenda.

 
 

Retentor de alta resistência, viscosidade baixa

VBA 6M03

Descrição do produto

Adesivo anaeróbico monocomponente de alta resistência para fixação de casquilhos e rolamentos metálicos sujeitos a desgaste intenso e com uma folga muito pequena. O adesivo, livre de solventes, é resistente ao calor e a químicos. O adesivo veda a folga dos casquilhos assegurando que os componentes, mesmo os ligeiramente oleosos, sejam fixados de forma permanente.

Vantagens

  • Adesão permanente que só pode ser removida quando sujeita a elevadas temperaturas
  • Para roscas até M12 e folgas até 0,15 mm
  • Tolera componentes ligeiramente oleosos
  • Resistência elevada a químicos
  • Resistente à vibração e ao impacto

E Fichas de segurança www.meusburger.com

Seleção do produto

Informação do produto

Recomendações do produto

Seleção do produto

Embalagem
Conteúdo
Unid./PU pce.
Preço / peça Quantidade
Garrafa 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 42,60 €
Garrafa 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 213,00 €
Garrafa 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 426,00 €

Informação do produto

Atributo

VBA 6M03 Valor Teste de ensaio
Cor verde DIN ISO 2049
Temperatura máxima 175 °C      
Base dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 60 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 1-2 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M12      
Curing time for fixture 1-7 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 50 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 200 mPas Brookfield (25 °C)

Conselhos técnicos

What are ‘active’ and ‘passive’ materials?

Active materials release a high number of (metal) ions allowing the adhesive to cure faster. These include for example:

  • Iron
  • Steel
  • Copper
  • Brass

 

Passive materials however can release just a few ions, which is why the adhesive will cure very slowly. Passive materials include for example:

  • Aluminium
  • Chromium steel and chromate conversion coated surfaces
  • Anodised surfaces
  • Zinc or zinc coated (galvanised) surfaces
Conselhos técnicos

Downloads

Descarregue aqui a ficha deste produto em PDF.

Abrir PDF

Aqui pode descarregar a ficha informativa do produto em formato PDF.

Abrir PDF

Descarregue aqui a ficha de segurança deste produto em PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version