Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu
Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
P-Płyty
Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Rodzaje materiałów
Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
SP - Oprawy precyzyjne do tłoczników i wykrojników
Przy oprawach precyzyjnych SP słupy prowadzące wbudowane są w płytę środkową, co zapewnia precyzyjne działanie systemu prowadzącego, mimo równoczesnego oddziaływania dużych sił poprzecznych. Oprawy precyzyjne dostępne są w wielkościach: od 196 196 do 496 696.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
SV-Oprawy standardowe do tłoczników i wykrojników
Oprawa standardowa proponowana jest w następujących wielkościach: od 156 156 do 696 1396.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
H 3000 – innowacyjny system mocujący
Skuteczne, precyzyjne i powtarzalne - te trzy zalety najlepiej opisują nasz system mocujący H 3000. Można skrócić uciążliwy czas ustawiania wyposażenia systemu roboczego, podnosząc jednocześnie jakość produktu. Ponadto w zaledwie kilku krokach można bardzo łatwo skonfigurować H 3000 za pomocą naszego Asystenta.
Czytaj dalej