Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejPorównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników
Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Porównanie różnych systemów mocowania stempli
Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.
Czytaj dalejCzęści do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
Dzięki zastosowaniu różnych elementów centrujących i dystansowych można w sposób precyzyjny i dokładny wypośrodkować i dopasować do siebie dwie połówki formy.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Elementy do zabudowy
Elementy podnoszące i utrzymujące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
Oferowane przez nas produkty z grupy elementów podnoszących i utrzymujących zapewniają pewne podnoszenie i transport form. Produkty posiadają certyfikat CE i spełniają tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Czytaj dalejElementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
System szybkiej wymiany Ball-Lock to standardowe rozwiązanie wykorzystywane w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych zapewniające szybką i łatwą wymianę stempli tnących. Alternatywnie oferujemy również płyty mocujące stempla wg ISO 8020.
Czytaj dalejElementy aktywne do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
W grupie produktów elementów aktywnych znaleźć można różne profile do pozycjonowania materiału surowego oraz stemple znakujące i kontroli końcowej.
Czytaj dalejElementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
W naszej ofercie znaleźć można różne elementy ślizgowe np.: z brązu ze smarem stałym, stalowe, a także ze stali ze spiekaną powierzchnią ślizgową.
Czytaj dalejElementy prowadzące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych
Nasz słup prowadzący w połączeniu z tuleją prowadzącą ślizgową z brązu ze smarem stałym, nadaje się optymalnie do zastosowań w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych. System prowadzenia dostępny jest w zakresie średnic od 40 do 100 mm.
Czytaj dalejSprężyny i akcesoria
W celu uzyskania jak największej swobody konstrukcyjnej w obrębie modułów narzędziowych zaleca się zastosowanie zawieszenia sprężynowego poprzez jednostkę prowadzącą. Ułatwia to również montaż i demontaż modułów narzędziowych.
Czytaj dalejSpieki metali w branży budowy tłoczników i wykrojników
Oprócz klasycznych materiałów, z których wykonane są elementy prowadzenia ślizgowego, takich jak stal i brąz, spiek żelaza stanowi doskonałą alternatywą w konstrukcji narzędzi do tłoczenia i wykrawania. Dzięki swojej porowatości idealnie nadaje się do zastosowania jako materiał ślizgowy. Charakteryzuje się również wysoką odpornością na zużycie oraz zapewnia znacznie lepszą eksploatację w sytuacjach awaryjnych.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Elementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Produkty chemii technicznej
Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania NE nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, w ofercie naszej znaleźć można również różne materiały przeznaczone do określonych obszarów zastosowań.
Czytaj dalejNormalia do budowy narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych
Szczególnie w przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych normalia spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki takim komponentom można szybko rozpoczynać nowe projekty w przyszłości i realizować je w krótkim czasie.
Czytaj dalej