Urządzenie umożliwia kompleksową i profesjonalną diagnostykę grzałek, termopar i przyłączy kablowych gorących kanałów. Przyrząd ten, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań producentów narzędzi i form, a także działów utrzymania ruchu i serwisu, ma jeszcze więcej zalet:
- Rezultat diagnostyki można zapisać w formacie PDF, w pamięci USB.
- Łatwe serwisowanie, dzięki zewnętrznemu umiejscowieniu bezpieczników (bezpiecznik dostępny jako część zamienna).
- Może być również używany do wygrzewania i wstępnego podgrzewania gorących kanałów w trzech trybach pracy (automatyczny, ręczny, strefy wiodącej).
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia elektryczne
Cechy
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce ze względu na kompaktowe wymiary obudowy
- Wygodny transport profiTEMP TM dzięki niewielkiej wadze
- Logiczna i intuicyjna obsługa niewymagająca specjalistycznych szkoleń
- Możliwość diagnostyki dla prawie wszystkich mocy grzałek, dzięki 15-amperowym bezpiecznikom topikowym
- Operator otrzymuje informacje o potencjalnych przyczynach i szczegółowe wskazówki usunięcia błędów
Technical specifications
Zasilanie sieciowe
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Przyłącze sieciowe
CEE 32 A, 3m
Obsługa i wyświetlacz
7" IPS panel typu capacitive touch, zintegrowany w froncie urządzenia
Wejścia czujników
Termopara Fe/CuNi typ J (-35...500°C) z wewnętrznym pomiarem referencyjnym
Dokładność pomiaru < 1K
Długość kabla do termopary < 30m
Wyjścia grzewcze
Ilość: 12
230 VAC/15 A (3450 W) przy 20 °C otoczenia
230 VAC/14,5 A (3335 W) w temperaturze otoczenia 45 °C (bezpiecznik de-rating)
Zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi superszybkimi FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA typ 7012540.16 FF)
Długość kabla do grzałek < 30m
Przyłącze narzędzia
Wtyczka: Wieland WI 70.300.2440.0 (Obudowa z poprzecznymi zatrzaskami, wtyczka 24 pinowa, rozmiar 24B)
Przyporządkowanie: Meusburger/PSG standard (001)
Pomiar prądu grzewczego
Zakres pomiarowy 0 do 16 A na wyjście mocy
Rozdzielczość 0.1 A (dokładność +/- 0.1A)
Pomiar prądu upływu
Zakres pomiarowy 0...100 mA
Rozdzielczość 1 mA
Interfejsy
1 x USB typ A (do przechowywania plików MoldCheck, aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
1 x Ethernet RJ45, możliwość ustawienia adresu IP (dla celów serwisowych)
Bezpieczeństwo elektryczne / EMV
Bezpieczeństwo elektryczne EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
Emisja zakłóceń EMV zgodnie z EN 61000-6-4, odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61000-6-2
Kategoria przepięciowa II
Klasa ochrony I
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia
W trakcie pracy 0...45 °C
Transport i przechowywanie -20...70 °C
Klasa zastosowania ze względu na warunki
klimatyczne
Wilgotność względna < 75 % średnia roczna, bez kondensacji
Mechanika
Wymiary: 215 x 260 x 400 (wys. x szer. x gł. w mm)
Waga: 9,8 kg
Do pobrania
W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.