Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

profiTEMP device cart

profiTEMP device cart

The new device cart from Meusburger is the ideal base for the profiTEMP desktop housing. Due to the special recesses for the stand feet on the cart surface, the profiTEMP has a firm hold and is always at eye level. An additional recess is used for the air supply for the controller.
In addition, the shelf provides a good storage space for the connecting cable between the controller and the mould, which is extremely practical for changing the location of the profiTEMP during production.
The device cart has smooth running, lockable swivel castors and the stable construction from metal profiles protects from damage caused by unintentional rough handling.

Sklep internetowy

Informacje o produktach

Download

W sekcji „Media i pliki do pobrania” znajdą Państwo przegląd wszystkich dokumentów dotyczących produktów.
Aby pobrać dane techniczne, takie jak instrukcje obsługi, użytkowania itp. należy się zalogować.
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
Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja