Präzise und zuverlässige Endzentrierung

Präzision, Qualität und Austauschbarkeit sind entscheidend bei der Auswahl von Zentriereinheiten. Bei Meusburger finden Sie runde und flache Zentrierungen, einbaufertig abgestimmt für eine zuverlässige Endzentrierung Ihres Spritzgießwerkzeugs.

Quality Made in Austria

Unsere Zentrierelemente werden in eigener Fertigung am Standort Wolfurt hergestellt und gewährleisten so höchste Präzision und Qualität. Dank der hochpräzise gefertigten Symmetrie können die Zentrierungen einzeln sowie untereinander ausgetauscht werden. Über unsere effiziente Logistik sind die Einbauteile zudem schnell bei Ihnen verfügbar.

Die passende Zentrierung für jede Formgröße

Für jede Anwendung bietet Meusburger die passende Zentrierung: Ob eckig oder rund, unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Größen – von Mikroformen bis hin zu großen Formaufbauten. Je nach Bedarf stehen Varianten mit oder ohne DLC-Beschichtung zur Verfügung, ebenso verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Bearbeitungsrichtungen. So finden Sie jederzeit eine präzise und optimal abgestimmte Lösung für Ihr Werkzeug.

Präzision, die mit höchster Standzeit überzeugt

Die Feinzentriereinheit mit Rollenkäfig E 1355 ermöglicht selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen eine exakte Zentrierung, einen ruhigen Lauf und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit.

  • Ideal für Dauerläufer durch verschleißarme und hochpräzise Rollenzentrierung
  • Ermöglicht flexible Positionierung im Werkzeug für maximale Gestaltungsfreiheit bei der Konstruktion
  • Einfache Demontage von der Trennebene für deutlich reduzierte Stillstandszeiten

Außenliegende Zentrierelemente

Die DLC-beschichtete Oberfläche unserer Zentrierelemente sorgt für eine sehr geringe Reibung und damit für einen besonders verschleißarmen Betrieb. Ein integrierter Kollisionsschutz schützt das Werkzeug zuverlässig vor Schäden, selbst bei seitlichem Versatz der beiden Formhälften. Die Demontagenut ermöglicht einen einfachen und schnellen Ausbau der Zentrierelemente.

Unsere Auswahl an außenliegenden Zentrierelementen

Innenliegende Zentrierelemente

Unsere Zentrierelemente gewährleisten eine hochpräzise Endzentrierung und ermöglichen dadurch einen besonders platzsparenden Einbau. Sie eignen sich sowohl für die zuverlässige Zentrierung von Formen als auch von Formeinsätzen und sorgen für maximale Präzision im Werkzeug. Ein integriertes Abzugsgewinde erleichtert die Demontage erheblich und reduziert den Zeitaufwand bei Wartung und Service. Die Zentrierelemente sind einbaufertig und ermöglichen so eine schnelle, sichere und effiziente Montage.

Unsere Auswahl an innenliegenden Zentrierelementen

Klein, kompakt und höchste Präzision – die Feinzentrierungen für Ihre Formeinsätze

Flache Feinzentrierungen dienen der exakten Zentrierung von Formeinsätzen zueinander. Dabei wird ein Formeinsatz fest gelagert, während das Gegenstück schwimmend ausgeführt ist. Die Feinzentrierung flach E 13076 wird einbaufertig geliefert, die E 13070 kann individuell abgelängt und verbohrt werden.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.