Azionamenti servoelettrici: movimenti precisi per moderne soluzioni di stampo e automazione

Gli azionamenti servoelettrici consentono movimenti precisi, dinamici e controllati, offrendo così un'alternativa potente ai concetti di azionamento pneumatici o idraulici. Proprio nella costruzione stampi e utensili, sequenze di movimento ben definite, un’elevata esatta riproducibilità e un accurato posizionamento sono fondamentali, ad esempio quando si azionano carrelli, perni o unità di regolazione.

Cos’è un azionamento servoelettrico?

Un azionamento servoelettrico è costituito essenzialmente da un servomotore, da un regolatore di azionamento e da una trasmissione della forza meccanica. Il servomotore converte l’energia elettrica in un movimento rotatorio controllato. Grazie a un’unità meccanica, ad esempio uno stelo, ne risulta un movimento lineare preciso.

Precisione grazie al circuito di regolazione chiuso

Una componente importante di un servomotore è l’encoder. Rileva la posizione e il movimento dell’albero motore e trasmette queste informazioni al regolatore di azionamento. Il regolatore confronta il valore di riferimento con quello effettivo e corregge le deviazioni. In questo modo si crea un circuito di regolazione chiuso. Questa interazione garantisce un’elevata precisione dimensionale e ripetibilità, caratteristiche particolarmente importanti nei movimenti complessi degli stampi e nei cicli di produzione ricorrenti nella costruzione di stampi.

Perché servoelettrico?

Rispetto alle soluzioni pneumatiche o idrauliche, i sistemi servoelettrici offrono vantaggi soprattutto quando si tratta di movimenti di precisione. Questo le rende interessanti anche per i moderni concetti di costruzione stampi e utensili.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Elevata precisione: è possibile definire e regolare con precisione la posizione, la velocità e il percorso del movimento in modo mirato. In questo modo è possibile effettuare il posizionamento preciso di carrelli o perni.
  • Processi riproducibili: i profili di movimento definiti garantiscono processi costanti e un’elevata ripetibilità: un fattore importante per processi produttivi stabili.
  • Tecnologia di alimentazione pulita: gli azionamenti servoelettrici funzionano senza olio idraulico, evitando così possibili perdite di olio. Questo garantisce un ambiente di lavoro pulito ed è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni che richiedono elevati standard di pulizia e condizioni da camera bianca.
  • Movimenti dinamici: i servomotori possono accelerare e frenare rapidamente, consentendo così tempi di movimento e di durata di ciclo ridotti.
  • Conversione efficiente dell’energia: l’energia elettrica viene utilizzata direttamente per il movimento. Se la progettazione è adeguata, questo permette di ridurre i sistemi ausiliari ad alto consumo energetico.
  • Facile integrazione: gli azionamenti servoelettrici possono essere integrati in sistemi di macchine e controlli di livello superiore tramite apposite interfacce. In questo modo, è possibile sincronizzare in modo mirato i movimenti dello stampo con il ciclo di lavorazione della macchina.

La nostra gamma, compresi gli accessori adatti

E 7500 Servomotore
E 7500
  • Nuovo prodotto
  • Servomotore
    E 7510 Attuatore lineare servoelettrico 0°
    E 7510
  • Nuovo prodotto
  • Attuatore lineare servoelettrico 0°
    E 7570 Unità di controllo per azionamento servoelettrico
    E 7570
  • Nuovo prodotto
  • Unità di controllo per azionamento servoelettrico
    E 7575 Cavo Interfaccia
    E 7575
  • Nuovo prodotto
  • Cavo Interfaccia
    E 7576 Cavo di segnale del servomotore
    E 7576
  • Nuovo prodotto
  • Cavo di segnale del servomotore
    E 7577 Cavo di alimentazione del servomotore
    E 7577
  • Nuovo prodotto
  • Cavo di alimentazione del servomotore
    E 75101 Trasmissione 0°
    E 75101
  • Nuovo prodotto
  • Trasmissione 0°
    E 75102 Mandrino per attuatore lineare
    E 75102
  • Nuovo prodotto
  • Mandrino per attuatore lineare
    E 7590 Modulo di servizio per lo sblocco del freno
    E 7590
  • Nuovo prodotto
  • Modulo di servizio per lo sblocco del freno
    E 12001 Vite a testa cilindrica con filettatura fine
    E 12001
  • Nuovo prodotto
  • Vite a testa cilindrica con filettatura fine

    Precisi, efficienti e sicuri per il futuro

    • Servomotori e riduttori su misura per la costruzione di stampi
    • Componenti robusti e durevoli
    • Dimensioni standard disponibili a magazzino

    Potrebbe interessarti anche

    Seleziona shop

    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione di macchine e attrezzature
    Costruzione di macchine e attrezzature

    Anteprima del carrello

    Anteprima CAD

    Il Vostro carrello è vuoto.
    Importo totale
    Vai al carrello
    Il caricamento del configuratore richiede più tempo del previsto.
    Si prega di verificare la connessione Internet e riprovare.

    Avviso importante

    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.