WZF 137464
长型硬加工用金精铣刀
商品 6
|
|
ADP
|
d
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 137464/ 3
|
|
3
|
6
|
64
|
8
|
2.9
|
15
|
6
|
|
WZF 137464/ 4
|
|
4
|
6
|
64
|
10
|
3.8
|
16
|
6
|
|
WZF 137464/ 6
|
|
6
|
6
|
64
|
14
|
5.6
|
20
|
6
|
|
WZF 137464/ 8
|
|
8
|
6
|
78
|
18
|
7.6
|
25
|
8
|
|
WZF 137464/10
|
|
10
|
6
|
78
|
22
|
9.4
|
30
|
10
|
|
WZF 137464/12
|
|
12
|
6
|
89
|
26
|
11.4
|
35
|
12
|
应用
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
|---|---|---|---|---|---|
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
- 完美适用
- 适用
-
不适用
详情
产品描述
- High-performance hard milling cutter with centre cut
- High-performance milling cutter for HSC milling
- High precision-ground, robust cutting edges
- Clearance after the cutting edge
- With highest precision in the µ range
- Optimal geometry for hard milling
材料
- Carbide, TiAlSiN coated
为您推荐