Artículos 6

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137464/ 3
3
6
64
8
2.9
15
6
WZF 137464/ 4
4
6
64
10
3.8
16
6
WZF 137464/ 6
6
6
64
14
5.6
20
6
WZF 137464/ 8
8
6
78
18
7.6
25
8
WZF 137464/10
10
6
78
22
9.4
30
10
WZF 137464/12
12
6
89
26
11.4
35
12

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con corte al centro
  • Fresa de alto rendimiento para el fresado a alta velocidad
  • Filos rectificados de máxima precisión con aristas estables
  • Rebajada detrás de la arista
  • Con la máxima precisión en un rango de micras
  • Geometría óptima para fresar material de alta dureza

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.