Είδος 70

ADP
d1
l
Ισχύς [W]
EH 5030/6,5 x 300/ 450W
6.5
300
450
EH 5030/6,5 x 325/ 500W
6.5
325
500
EH 5030/6,5 x 350/ 550W
6.5
350
550
EH 5030/6,5 x 375/ 600W
6.5
375
600
EH 5030/6,5 x 400/ 650W
6.5
400
650
EH 5030/6,5 x 425/ 700W
6.5
425
700
EH 5030/6,5 x 450/ 750W
6.5
450
750
EH 5030/6,5 x 475/ 800W
6.5
475
800
EH 5030/6,5 x 500/ 850W
6.5
500
850
EH 5030/6,5 x 525/ 900W
6.5
525
900
EH 5030/6,5 x 550/ 950W
6.5
550
950
EH 5030/6,5 x 575/ 975W
6.5
575
975
EH 5030/6,5 x 600/1000W
6.5
600
1000
EH 5030/6,5 x 625/1025W
6.5
625
1025
EH 5030/6,5 x 650/1050W
6.5
650
1050
EH 5030/6,5 x 675/1075W
6.5
675
1075
EH 5030/6,5 x 700/1100W
6.5
700
1100
EH 5030/6,5 x 725/1125W
6.5
725
1125
EH 5030/6,5 x 750/1150W
6.5
750
1150
EH 5030/6,5 x 775/1175W
6.5
775
1175
EH 5030/6,5 x 800/1200W
6.5
800
1200
EH 5030/6,5 x 825/1225W
6.5
825
1225
EH 5030/6,5 x 850/1250W
6.5
850
1250
EH 5030/6,5 x 875/1275W
6.5
875
1275
EH 5030/6,5 x 900/1300W
6.5
900
1300
EH 5030/6,5 x 925/1325W
6.5
925
1325
EH 5030/6,5 x 950/1350W
6.5
950
1350
EH 5030/6,5 x 975/1375W
6.5
975
1375
EH 5030/6,5 x1000/1400W
6.5
1000
1400
EH 5030/6,5 x1025/1425W
6.5
1025
1425

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Απλή εγκατάσταση χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων 
  • Εύκολη κάμψη με το χέρι
  • Πολύ καλή μετάδοση θερμότητας
  • Υψηλή ανθεκτικότητα επιφανείας που επιτρέπει την ταχεία θέρμανση
  • Έως και 75 % επαφή με το περίβλημα σε περίπτωση συμμόρφωσης με τη συνιστώμενη γεωμετρία αυλακιού
  • Μέγιστη ευελιξία που επιτρέπει τη στοχευμένη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
  • Απλή σύνδεση μέσω των ακροδεκτών σύνδεσης EH 5220 της εταιρείας μας
  • Επιδόσεις από 700 έως 2.800 W, η επιλογή εξαρτάται από τον όγκο προς πλήρωση και τον απαιτούμενο χρόνο θέρμανσης
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.