商品 4

ADP
界面
d1
A
d
l
M
HWZ 2237/SK40/16/35
SK 40
16
35
38
17
M8
HWZ 2237/SK40/22/35
SK 40
22
35
48
19
M10
HWZ 2237/SK40/16/60
SK 40
16
60
38
17
M8
HWZ 2237/SK40/22/60
SK 40
22
60
48
19
M10

详情

Product description

  • With enlarged contact surface
  • Optimal running smoothness due to hard turned shanks
  • Precision-ground taper shank, arbor pins, and contact surfaces
  • With four cooling channels
  • With Balluff chip hole

Scope of delivery

  • Includes milling cutter lock screw and fixed carrier block

Application

  • For clamping cutter heads and shell type milling cutters

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。