商品 2

ADP
界面
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2291/SK40/ 3-12/ 60
SK 40
M3-M12
60
38
19
9
9
HWZ 2291/SK40/ 6-20/100
SK 40
M6-M20
100
55
31
15
15

详情

Product description

  • Elastic length compensation on pressure and tension
  • Suitable for right and left-hand threads
  • Adjustable gate pressure
  • Smooth running length compensation without play thanks to ball guiding bush
  • With Balluff chip hole

Application

  • For the production of true to gauge threads
  • For thread cutting or thread forming using quick change systems (HWZ 9791) on NC machines and machining centres

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。