商品 15

ADP
s
b
l [m]
公差 +/-
V 56004/0,01/12,7/ 5
0.01
12.7
5
0.002
V 56004/0,02/12,7/ 5
0.02
12.7
5
0.002
V 56004/0,03/12,7/ 5
0.03
12.7
5
0.003
V 56004/0,04/12,7/ 5
0.04
12.7
5
0.003
V 56004/0,05/12,7/ 5
0.05
12.7
5
0.003
V 56004/0,06/12,7/ 5
0.06
12.7
5
0.003
V 56004/0,07/12,7/ 5
0.07
12.7
5
0.004
V 56004/0,08/12,7/ 5
0.08
12.7
5
0.004
V 56004/0,09/12,7/ 5
0.09
12.7
5
0.004
V 56004/0,10/12,7/ 5
0.10
12.7
5
0.004
V 56004/0,12/12,7/ 5
0.12
12.7
5
0.004
V 56004/0,15/12,7/ 5
0.15
12.7
5
0.005
V 56004/0,18/12,7/ 5
0.18
12.7
5
0.005
V 56004/0,20/12,7/ 5
0.20
12.7
5
0.006
V 56004/0,25/12,7/ 5
0.25
12.7
5
0.007

详情

Material

  • 1.4310

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。