商品 17

ADP
s
b
l [m]
硬度
公差 +/-
V 56042/0,02 / 12,7/ 5
0.02
12.7
5
55
0.002
V 56042/0,03 / 12,7/ 5
0.03
12.7
5
55
0.002
V 56042/0,04 / 12,7/ 5
0.04
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,05 / 12,7/ 5
0.05
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,06 / 12,7/ 5
0.06
12.7
5
55
0.003
V 56042/0,07 / 12,7/ 5
0.07
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,08 / 12,7/ 5
0.08
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,10 / 12,7/ 5
0.1
12.7
5
55
0.004
V 56042/0,15 / 12,7/ 5
0.15
12.7
5
53
0.005
V 56042/0,20 / 12,7/ 5
0.2
12.7
5
53
0.006
V 56042/0,30 / 12,7/ 5
0.3
12.7
5
53
0.007
V 56042/0,50 / 12,7/ 5
0.5
12.7
5
53
0.01
V 56042/0,03 / 25 / 5
0.03
25
5
55
0.002
V 56042/0,05 / 25 / 5
0.05
25
5
55
0.003
V 56042/0,10 / 25 / 5
0.1
25
5
55
0.004
V 56042/0,20 / 25 / 5
0.2
25
5
53
0.006
V 56042/0,30 / 25 / 5
0.3
25
5
53
0.007

详情

Product description

  • Simplifies the adjustment of slide units in injection moulds
  • Helps align the workpieces on surface grinding and milling machines
  • Ideal for adjusting the length of cutting punches and cutting dies in stamping dies

Material

  • 1.1274

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。