商品 18

ADP
d2
l2
d1
l
R
d3
l3
E 5506/ 0,5 x 7/ 2 x 71
0.5
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,6 x 7/ 2 x 71
0.6
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,7 x 7/ 2 x 71
0.7
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,8 x 7/ 2 x 71
0.8
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,9 x 7/ 2 x 71
0.9
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1 x 7/ 2 x 71
1
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,1 x 7/ 2 x 71
1.1
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,2 x 7/ 2 x 71
1.2
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,3 x 7/ 2 x 71
1.3
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,4 x 7/ 2 x 71
1.4
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,5 x 7/ 2 x 71
1.5
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,6 x 7/ 3 x 71
1.6
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 1,7 x 7/ 3 x 71
1.7
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 1,8 x 7/ 3 x 71
1.8
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2 x 7/ 3 x 71
2
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2 x 7/ 3 x 80
2
7
3
80
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2,5 x 7/ 3 x 71
2.5
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 3 x 8/ 4 x 71
3
8
4
71
0,6 - 1
5.5
1.8

详情

Product description

  • ≈DIN 9861 Form C

Material

  • 1.3343 (HSS)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。