Artykuły 18

ADP
d2
l2
d1
l
R
d3
l3
E 5506/ 0,5 x 7/ 2 x 71
0.5
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,6 x 7/ 2 x 71
0.6
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,7 x 7/ 2 x 71
0.7
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,8 x 7/ 2 x 71
0.8
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 0,9 x 7/ 2 x 71
0.9
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1 x 7/ 2 x 71
1
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,1 x 7/ 2 x 71
1.1
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,2 x 7/ 2 x 71
1.2
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,3 x 7/ 2 x 71
1.3
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,4 x 7/ 2 x 71
1.4
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,5 x 7/ 2 x 71
1.5
7
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 5506/ 1,6 x 7/ 3 x 71
1.6
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 1,7 x 7/ 3 x 71
1.7
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 1,8 x 7/ 3 x 71
1.8
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2 x 7/ 3 x 71
2
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2 x 7/ 3 x 80
2
7
3
80
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 2,5 x 7/ 3 x 71
2.5
7
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 5506/ 3 x 8/ 4 x 71
3
8
4
71
0,6 - 1
5.5
1.8

Szczegóły

Opis produktu

  • ≈DIN 9861 Form C

Materiał

  • 1.3343 (HSS)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.