商品 1

ADP
d1
极点
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 65025/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
10

详情

Product description

  • Maximum temperature: 130 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodized

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 65025/16/3 模具行程限位开关

E 65025/16/3

模具行程限位开关

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。