Артикул 1

ADP
d1
Полюси
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 65025/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
10

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 130 °C

Материал

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / анодизиран

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 65025/16/3 Краен изключвател вертикален с букса, индуктивен

E 65025/16/3

Краен изключвател вертикален с букса, индуктивен

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.