Vare 1

ADP
d1
Poler
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 65025/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 130 °C

Materiale

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodiseret

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 65025/16/3 Induktiv afbryder for vertikal montering, med hunstik

E 65025/16/3

Induktiv afbryder for vertikal montering, med hunstik

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.