商品 163

ADP
b
s
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1728/ 1,8/0,6 x 80
1.8
0.6
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1728/ 1,8/0,6 x 100
1.8
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1728/ 1,8/0,6 x 125
1.8
0.6
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1728/ 1,8/0,6 x 160
1.8
0.6
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1728/ 1,8/0,8 x 80
1.8
0.8
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1728/ 1,8/0,8 x 100
1.8
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1728/ 1,8/0,8 x 125
1.8
0.8
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1728/ 1,8/0,8 x 160
1.8
0.8
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1728/ 2,8/0,5 x 80
2.8
0.5
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1728/ 2,8/0,5 x 100
2.8
0.5
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1728/ 2,8/0,5 x 125
2.8
0.5
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1728/ 2,8/0,5 x 160
2.8
0.5
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1728/ 2,8/0,6 x 80
2.8
0.6
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1728/ 2,8/0,6 x 100
2.8
0.6
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1728/ 2,8/0,6 x 125
2.8
0.6
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1728/ 2,8/0,6 x 160
2.8
0.6
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1728/ 2,8/0,6 x 200
2.8
0.6
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1728/ 2,8/0,7 x 100
2.8
0.7
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1728/ 2,8/0,7 x 125
2.8
0.7
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1728/ 2,8/0,7 x 160
2.8
0.7
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 80
2.8
0.8
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 100
2.8
0.8
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 125
2.8
0.8
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 160
2.8
0.8
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 200
2.8
0.8
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1728/ 2,8/0,8 x 250
2.8
0.8
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1728/ 2,8/1 x 100
2.8
1
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1728/ 2,8/1 x 125
2.8
1
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1728/ 2,8/1 x 160
2.8
1
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1728/ 2,8/1 x 200
2.8
1
200
0.3
3
100
100
6
3

详情

Product description

  • Ideal for wire cut openings
  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Maximum temperature: 200 °C

Advantages

  • Ideal for wire-cut apertures

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。