商品 103

ADP
b
s
l
l2
r
d1
l1
d3
l3
E 17264/ 1,8/0,6 x 125/ 93
1.8
0.6
125
93
0.2
2
32
4
2
E 17264/ 1,8/0,6 x 160/100
1.8
0.6
160
100
0.2
2
60
4
2
E 17264/ 1,8/0,8 x 125/ 93
1.8
0.8
125
93
0.2
2
32
4
2
E 17264/ 1,8/0,8 x 160/100
1.8
0.8
160
100
0.2
2
60
4
2
E 17264/ 2,8/0,6 x 125/ 93
2.8
0.6
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17264/ 2,8/0,6 x 160/100
2.8
0.6
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17264/ 2,8/0,8 x 125/ 93
2.8
0.8
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17264/ 2,8/0,8 x 160/100
2.8
0.8
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17264/ 2,8/0,8 x 200/125
2.8
0.8
200
125
0.3
3
75
6
3
E 17264/ 2,8/0,8 x 250/190
2.8
0.8
250
190
0.3
3
60
6
3
E 17264/ 2,8/1 x 125/ 93
2.8
1
125
93
0.3
3
32
6
3
E 17264/ 2,8/1 x 160/100
2.8
1
160
100
0.3
3
60
6
3
E 17264/ 2,8/1 x 200/125
2.8
1
200
125
0.3
3
75
6
3
E 17264/ 2,8/1 x 250/190
2.8
1
250
190
0.3
3
60
6
3
E 17264/ 3,8/0,6 x 125/ 93
3.8
0.6
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17264/ 3,8/0,6 x 160/100
3.8
0.6
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/0,6 x 200/125
3.8
0.6
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17264/ 3,8/0,8 x 125/ 93
3.8
0.8
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17264/ 3,8/0,8 x 160/100
3.8
0.8
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/0,8 x 200/125
3.8
0.8
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17264/ 3,8/0,8 x 250/190
3.8
0.8
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/1 x 125/ 93
3.8
1
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17264/ 3,8/1 x 160/100
3.8
1
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/1 x 200/125
3.8
1
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17264/ 3,8/1 x 250/190
3.8
1
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/1,2 x 125/ 93
3.8
1.2
125
93
0.3
4.2
32
8
3
E 17264/ 3,8/1,2 x 160/100
3.8
1.2
160
100
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 3,8/1,2 x 200/125
3.8
1.2
200
125
0.3
4.2
75
8
3
E 17264/ 3,8/1,2 x 250/190
3.8
1.2
250
190
0.3
4.2
60
8
3
E 17264/ 4,5/0,8 x 125/ 93
4.5
0.8
125
93
0.3
5
32
10
3

详情

Product description

  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Maximum temperature: 200 °C

Advantages

  • Extra long blade enables large ejector strokes
  • Ready-to-install, especially suitable for wire-cut apertures
  • High-precision blade ejector pin with 4 angle radii

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。