商品 46

ADP
d3
d1
d2
l
S
l3
E 1360/ 60/ 60/26 x 8
60
60
26
8
-
4
E 1360/ 60/ 60/26 x 14
60
60
26
14
6
4
E 1360/ 90/ 60/26 x 12
90
60
26
12
-
8
E 1360/ 90/ 60/26 x 18
90
60
26
18
6
8
E 1360/ 90/ 60/36 x 12
90
60
36
12
-
8
E 1360/ 60/ 90/26 x 8
60
90
26
8
-
4
E 1360/ 60/ 90/26 x 14
60
90
26
14
6
4
E 1360/100/ 90/26 x 12
100
90
26
12
-
8
E 1360/100/ 90/26 x 18
100
90
26
18
6
8
E 1360/100/ 90/30 x 12
100
90
30
12
-
8
E 1360/100/ 90/30 x 18
100
90
30
18
6
8
E 1360/100/ 90/36 x 12
100
90
36
12
-
8
E 1360/100/ 90/36 x 18
100
90
36
18
6
8
E 1360/110/ 90/26 x 12
110
90
26
12
-
8
E 1360/110/ 90/26 x 18
110
90
26
18
6
8
E 1360/110/ 90/26 x 20
110
90
26
20
8
8
E 1360/110/ 90/30 x 12
110
90
30
12
-
8
E 1360/110/ 90/30 x 18
110
90
30
18
6
8
E 1360/110/ 90/36 x 12
110
90
36
12
-
8
E 1360/110/ 90/36 x 18
110
90
36
18
6
8
E 1360/110/ 90/36 x 20
110
90
36
20
8
8
E 1360/120/ 90/36 x 12
120
90
36
12
-
8
E 1360/120/ 90/36 x 18
120
90
36
18
6
8
E 1360/120/ 90/36 x 20
120
90
36
20
8
8
E 1360/125/ 90/26 x 12
125
90
26
12
-
8
E 1360/125/ 90/26 x 18
125
90
26
18
6
8
E 1360/125/ 90/26 x 20
125
90
26
20
8
8
E 1360/125/ 90/26 x 30
125
90
26
30
8
18
E 1360/125/ 90/30 x 12
125
90
30
12
-
8
E 1360/125/ 90/30 x 18
125
90
30
18
6
8

详情

Material

  • 1.1730 min. 630 N/mm²