E 1360
Zentrierflansch mit Ansatz und Bohrung konisch
Artikel 33
| |
ADP
|
d3
|
d1
|
d2
|
l
|
S
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1360/100/ 90/26 x 12
|
|
100
|
90
|
26
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/100/ 90/26 x 18
|
|
100
|
90
|
26
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/100/ 90/36 x 12
|
|
100
|
90
|
36
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/100/ 90/36 x 18
|
|
100
|
90
|
36
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/110/ 90/26 x 12
|
|
110
|
90
|
26
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/110/ 90/26 x 18
|
|
110
|
90
|
26
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/110/ 90/26 x 20
|
|
110
|
90
|
26
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/110/ 90/36 x 12
|
|
110
|
90
|
36
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/110/ 90/36 x 18
|
|
110
|
90
|
36
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/110/ 90/36 x 20
|
|
110
|
90
|
36
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/120/ 90/36 x 20
|
|
120
|
90
|
36
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/26 x 12
|
|
125
|
90
|
26
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/125/ 90/26 x 18
|
|
125
|
90
|
26
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/26 x 20
|
|
125
|
90
|
26
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/26 x 30
|
|
125
|
90
|
26
|
30
|
8
|
18
|
|
E 1360/125/ 90/30 x 12
|
|
125
|
90
|
30
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/125/ 90/30 x 18
|
|
125
|
90
|
30
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/30 x 20
|
|
125
|
90
|
30
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/36 x 12
|
|
125
|
90
|
36
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/125/ 90/36 x 18
|
|
125
|
90
|
36
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/36 x 20
|
|
125
|
90
|
36
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/125/ 90/36 x 30
|
|
125
|
90
|
36
|
30
|
8
|
18
|
|
E 1360/160/ 90/30 x 12
|
|
160
|
90
|
30
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/160/ 90/30 x 20
|
|
160
|
90
|
30
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/160/ 90/36 x 12
|
|
160
|
90
|
36
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/160/ 90/36 x 18
|
|
160
|
90
|
36
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1360/160/ 90/36 x 20
|
|
160
|
90
|
36
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/175/ 90/36 x 12
|
|
175
|
90
|
36
|
12
|
- |
8
|
|
E 1360/175/ 90/36 x 20
|
|
175
|
90
|
36
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1360/200/160/36 x 14
|
|
200
|
160
|
36
|
14
|
- |
10
|
Details
Material
- 1.1730 min. 630 N/mm²
Dokumente
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen