商品 24

ADP
d3
d1
l
M
S
l3
d4
E 1377/ 60/ 90 x 8
60
90
8
M 5
-
4
48
E 1377/ 60/ 90 x 14
60
90
14
M 5
6
4
76
E 1377/100/ 90 x 12
100
90
12
M 5
-
8
82
E 1377/100/ 90 x 18
100
90
18
M 5
6
8
82
E 1377/110/ 90 x 12
110
90
12
M 5
-
8
98
E 1377/110/ 90 x 18
110
90
18
M 5
6
8
98
E 1377/110/ 90 x 20
110
90
20
M 5
8
8
98
E 1377/120/ 90 x 18
120
90
18
M 5
6
8
104
E 1377/120/ 90 x 20
120
90
20
M 5
8
8
104
E 1377/125/ 90 x 12
125
90
12
M 5
-
8
104
E 1377/125/ 90 x 18
125
90
18
M 5
6
8
104
E 1377/125/ 90 x 20
125
90
20
M 5
8
8
104
E 1377/125/ 90 x 30
125
90
30
M 5
8
18
104
E 1377/160/ 90 x 12
160
90
12
M 5
-
8
128
E 1377/160/ 90 x 18
160
90
18
M 5
6
8
128
E 1377/160/ 90 x 20
160
90
20
M 5
8
8
128
E 1377/160/ 90 x 30
160
90
30
M 5
8
18
128
E 1377/175/ 90 x 12
175
90
12
M 5
-
8
128
E 1377/175/ 90 x 20
175
90
20
M 5
8
8
128
E 1377/175/160 x 22
175
160
22
M 5
8
10
144
E 1377/200/160 x 14
200
160
14
M 5
-
10
144
E 1377/200/160 x 22
200
160
22
M 5
8
10
144
E 1377/250/160 x 14
250
160
14
M 5
-
10
144
E 1377/250/160 x 22
250
160
22
M 5
8
10
144

详情

Material

  • 1.0503 (1.1730)