Vare 33

ADP
d3
d1
d2
l
S
l3
E 1360/100/ 90/26 x 12
100
90
26
12
-
8
E 1360/100/ 90/26 x 18
100
90
26
18
6
8
E 1360/100/ 90/36 x 12
100
90
36
12
-
8
E 1360/100/ 90/36 x 18
100
90
36
18
6
8
E 1360/110/ 90/26 x 12
110
90
26
12
-
8
E 1360/110/ 90/26 x 18
110
90
26
18
6
8
E 1360/110/ 90/26 x 20
110
90
26
20
8
8
E 1360/110/ 90/36 x 12
110
90
36
12
-
8
E 1360/110/ 90/36 x 18
110
90
36
18
6
8
E 1360/110/ 90/36 x 20
110
90
36
20
8
8
E 1360/120/ 90/36 x 20
120
90
36
20
8
8
E 1360/125/ 90/26 x 12
125
90
26
12
-
8
E 1360/125/ 90/26 x 18
125
90
26
18
6
8
E 1360/125/ 90/26 x 20
125
90
26
20
8
8
E 1360/125/ 90/26 x 30
125
90
26
30
8
18
E 1360/125/ 90/30 x 12
125
90
30
12
-
8
E 1360/125/ 90/30 x 18
125
90
30
18
6
8
E 1360/125/ 90/30 x 20
125
90
30
20
8
8
E 1360/125/ 90/36 x 12
125
90
36
12
-
8
E 1360/125/ 90/36 x 18
125
90
36
18
6
8
E 1360/125/ 90/36 x 20
125
90
36
20
8
8
E 1360/125/ 90/36 x 30
125
90
36
30
8
18
E 1360/160/ 90/30 x 12
160
90
30
12
-
8
E 1360/160/ 90/30 x 20
160
90
30
20
8
8
E 1360/160/ 90/36 x 12
160
90
36
12
-
8
E 1360/160/ 90/36 x 18
160
90
36
18
6
8
E 1360/160/ 90/36 x 20
160
90
36
20
8
8
E 1360/175/ 90/36 x 12
175
90
36
12
-
8
E 1360/175/ 90/36 x 20
175
90
36
20
8
8
E 1360/200/160/36 x 14
200
160
36
14
-
10

Detaljer

Materiale

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.