商品 6

ADP
s1
M
l1
t2
l4
s4
l5
E 1321/10
10
M 4
26
14.2
14
5
6
E 1321/12
12
M 5
34
22.3
18
6
8
E 1321/16
16
M 6
44
30.4
28
8
8
E 1321/20
20
M 8
62
38.7
38
10
12
E 1321/25
25
M10
80
51.1
48
12.5
16
E 1321/32
32
M12
98
71.5
58
16
20

详情

Advantages

  • Precise installation in the cavity plate due to the lower-positioned groove
  • Optimal guiding ratio through adjustment of the lengths to different cavity plate thicknesses

Material

  • 1.2842 ≈58HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。