Izdelek 6

ADP
s1
M
l1
t2
l4
s4
l5
E 1321/10
10
M 4
26
14.2
14
5
6
E 1321/12
12
M 5
34
22.3
18
6
8
E 1321/16
16
M 6
44
30.4
28
8
8
E 1321/20
20
M 8
62
38.7
38
10
12
E 1321/25
25
M10
80
51.1
48
12.5
16
E 1321/32
32
M12
98
71.5
58
16
20

Podrobnosti

Prednosti

  • Precizna vgradnja v gravurno ploščo na osnovi globljega utora za pozicioniranje
  • Optimalno vodenje glede na prilagojeno dolžino za različne debeline oblikovnih plošč

Material

  • 1.2842 ≈58HRC
  • DLC-prevleka