Artikkelit 6

ADP
s1
M
l1
t2
l4
s4
l5
E 1321/10
10
M 4
26
14.2
14
5
6
E 1321/12
12
M 5
34
22.3
18
6
8
E 1321/16
16
M 6
44
30.4
28
8
8
E 1321/20
20
M 8
62
38.7
38
10
12
E 1321/25
25
M10
80
51.1
48
12.5
16
E 1321/32
32
M12
98
71.5
58
16
20

Lisätietoja

Edut

  • Tarkka asennus muottilevyyn uran syvemmän asemoinnin ansiosta
  • Erinomainen ohjauskäyttäytyminen koska pituudet ovat sovitettu erilaisille muottilevyvahvuuksille

Materiaali

  • 1.2842 ≈58HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.