模板

模板各面经加工,可满足注塑模具制造的所有应用领域。

4 找到的产品
4 找到的产品
P - 标准模板 模板 产品单个图像
模板
9379 商品
PL — 标准垫块 标准垫块 产品单个图像
标准垫块
856 商品
PR – 圆形模板 圆形模板 产品单个图像
圆形模板
598 商品
PRIS - 环形模板 环形模板 产品单个图像
环形模板
1 商品
显示4 中的4

P – 标准模板

无一例外,这些模板的材料均经过去应力热处理,确保在加工过程中不易发生变形。模板均按照严格的公差铣削,并且厚度均经过精密研磨加工。

PL – 标准垫块

我们的垫块满足注塑模具制造领域的高精度要求。厚度加工至0/+0,02 mm的公差。

PR – 圆形模板

我们的圆形模板各面经加工,可满足注塑模具制造的所有应用领域。模板均按照严格的公差加工,并且厚度均经过精密研磨加工。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。